VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20 - 面板安装框架
VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20
-
面板安装框架
1688654
RJ45面板安装框架,2个, IP20,用于安装采用 PCB连接的插座,不带安装螺钉
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
PCB
类型
RJ45
位数
8
连接图表
RJ45
插槽数目
2
电气特性
传输介质
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
32 mm
高度
26.5 mm
深度
3.6 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
外壳材料
塑料
外壳表面材料
PA,浅灰色
材料接触表面
Au/Ni
接触件载体材料
聚酯GF
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1688654
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNNDC
产品关键代码
ABNNDC
GTIN
4017918819422
单件重量(含包装)
1.46 g
单件重量(不含包装)
1.04 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.12千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助