实用信息
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
工业人工智能
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
用于储能模块系统的连接器
ES-BBC-MF5 - 面板安装框架
ES-BBC-MF5
-
面板安装框架
1155609
面板安装框架, 产品范围: BBC, 类型: 面板安装框架, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
产品系列
BBC
类型
面板安装框架
插槽数目
1
尺寸
宽度
68 mm
高度
100.5 mm
长度
41 mm
材料规格
颜色
黑色
外壳颜色
黑色
标识材料 外壳
PA-GF
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
无卤素
是
机械特性
机械参数
插/拔周期
1
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-10 °C ... 50 °C
商业数据
订货号
1155609
包装单位
4 pc
最小订货量
4 pc
销售关键代码
ABLDAC
产品关键代码
ABLDAC
GTIN
4063151156077
单件重量(含包装)
78 g
单件重量(不含包装)
52.266 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440210
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400