实用信息
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
CUC-V14-A1PBK-PC - 面板安装框架
CUC-V14-A1PBK-PC
-
面板安装框架
1413970
面板安装框架, 保护等级: IP65/IP67
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
类型
14型
绝缘特性
污染等级
2
尺寸
宽度
22.2 mm
高度
51.2 mm
长度
14.9 mm
材料规格
标识材料
PA 6
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 55 °C
商业数据
订货号
1413970
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNODZ
产品关键代码
ABNODZ
GTIN
4055626082295
单件重量(含包装)
12.4 g
单件重量(不含包装)
8.127 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.472千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
面板安装框架
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
面板安装框架
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
面板安装框架
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
面板安装框架
1413963
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助