CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - 面板安装框架
CUC-V14-A-SCREW-M3:20
-
面板安装框架
1413987
螺钉套件,M3,用于面板安装支架
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
类型
14型
绝缘特性
污染等级
2
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
不锈钢
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 55 °C
商业数据
订货号
1413987
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
ABNODZ
产品关键代码
ABNODZ
GTIN
4055626082349
单件重量(含包装)
1.475 g
单件重量(不含包装)
1.24 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ETIM
ETIM 9.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
面板安装框架
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
面板安装框架
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
面板安装框架
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
面板安装框架
1413963
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助