HC-MOD-K-AFS-OPE - 穿板式安装底座外壳
HC-MOD-K-AFS-OPE
-
穿板式安装底座外壳
1408559
HEAVYCON塑料面板安装底座,用于一个模块插槽的模块,没有PE标记,用于卡接锁定
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
21.8 mm
高度
22.4 mm
长度
54 mm
安装尺寸
开口宽度
18 mm
开口长度
37 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PC
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (已插入情况下)
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
安装
组装说明
最高50 V(缺少PE)
商业数据
订货号
1408559
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7ACZ
产品关键代码
AF7ACZ
GTIN
4046356619295
单件重量(含包装)
25 g
单件重量(不含包装)
25 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-MOD-K-CP
-
编码条
1408562
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助