DC-B 6-HB-M - 穿板式安装底座外壳
DC-B 6-HB-M
-
穿板式安装底座外壳
1602038
DUPLICON,铝制穿板式安装底座外壳,底部开口,B6系列,IP67防护带,垫圈
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
外壳类型
面板安装底座
类型
DC-B6
保护盖
否
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
81 mm
高度
22 mm
长度
81 mm
安装尺寸
开口宽度
55 mm
开口长度
55 mm
材料规格
颜色
珍珠灰
标识材料 外壳
铝模铸
密封材料
NBR
外壳材料
压铸铝
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
插/拔周期
≥ 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1602038
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7BAD
产品关键代码
AF7BAD
GTIN
4046356027731
单件重量(含包装)
108.1 g
单件重量(不含包装)
108.1 g
原产地
SI
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
附件
DC-B 6-A-HB-G
-
开槽连接块
1602339
T20-M4X12
-
螺栓
1602410
EML (26,5X12)R SR
-
标识
0816854
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助