VDFK 4-DP - 穿墙端子
0708360

横截面 4 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 32 A, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10 mm, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用塑料滚花螺母或速装楔,易于固定
防触摸绝缘外壳
端子可接地
隔板增加了电气间隙和爬电距离
固线夹也可以卡接
带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接