UWV 16-POT/S - 穿墙端子
3073555

横截面 16 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 6 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 12.1 mm, 颜色: 灰色

产品详情









优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用
即使是低粘度模塑化合物也能可靠密封