cUL认证
认证ID: E153698-20140124| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
UL认证
认证ID: E153698-20140124| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
板前穿板式安装,应用: 电源,直头,SPEEDCON,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 针式插头,扁平密封,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |