ST-08P1N8ACK04S
-
板前穿板式安装
1617932
板前穿板式安装,应用: 信号,直头,SPEEDCON,M17,位数: 8,触点类型: 针式插头,扁平密封,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: ST
产品详情
适配产品
优势
缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
用户特制,适合正面和背面安装