QPD W 2X1,5 M20 FC GY B-S - 穿板式连接
1223177

穿板式连接,接线方式: 滑插连接技术,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,15 A,PA,灰色,编码: 防插错编码条,1.5 mm2

产品详情









适配产品


优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备