PABE-Z
-
插入式标签
1013177
插入式标签, 白色 (RAL 9010), 标识, 水平: 使用相同数字0 ... 9, 安装方式: 插入, 标签数: 240, 文本框高度: 2.1 mm, 文本框宽度: 4 mm
插入式标签, 白色 (RAL 9010), 标识, 水平: 使用相同数字0 ... 9, 安装方式: 插入, 标签数: 240, 文本框高度: 2.1 mm, 文本框宽度: 4 mm