PABE-S / - 标记材料
PABE-S /
-
标记材料
1013180:/
标记材料, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 插入
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
尺寸
宽度
2.1 mm
长度
4 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
阻燃等级,符合UL 94
V0
安装
安装类型
插入
商业数据
订货号
1013180:/
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG222B
产品关键代码
BG222B
GTIN
4017918491451
单件重量(含包装)
3.77 g
单件重量(不含包装)
3.77 g
原产地
IT
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助