UMK- 8 OM/PF/MKDS - 光耦模块
UMK- 8 OM/PF/MKDS
-
光耦模块
2972725
接口模块,带底座,可安装8个数字量I/O模块,螺钉接线,带LED和保险丝,控制逻辑: 负切换
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固态继电器模块
通道数目
8
兼容组件
数字I/O模块
配有组件
否
输入数据
输入电压范围
4 V ... 32 V
输出数据
兼容组件
数字I/O模块
切换
极限持续电流
4 A (取决于光耦)
故障监测(断路/短路)
否
连接数据
输入
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
2
位数
12
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
16
位数
3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 10
信号处理
状态显示
有
尺寸
尺寸图
宽度
180 mm
高度
77 mm
深度
72 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
PVC,侧壁为非增强型PA,
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN VDE 0110b,Gr,C级,250V DC
DIN VDE 0160(相关内容)
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2972725
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK61E3
GTIN
4017918088682
单件重量(含包装)
342.3 g
单件重量(不含包装)
286.86 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助