UMK- 4 OM-R/MF - 光耦模块
UMK- 4 OM-R/MF
-
光耦模块
2970882
接口模块,带底座,可安装4个固态继电器,带锁扣,螺钉接线,带LED和保险丝,控制逻辑: 负切换
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
多通道固态继电器模块
通道数目
4
兼容组件
数字I/O模块
配有组件
否
输入数据
输入电压范围
4 V ... 32 V
U
N
下的典型输入电流
30 mA (取决于光耦)
状态显示/通道
黄色LED
输出数据
兼容组件
数字I/O模块
切换
极限持续电流
4 A
故障监测(断路/短路)
否
连接数据
输入
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
1
位数
6
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
8
位数
9
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 10
尺寸
尺寸图
宽度
90 mm
高度
77 mm
深度
72 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
PVC,侧壁为非增强型PA,
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN VDE 0110b,Gr,C级,250V DC
DIN VDE 0160(相关内容)
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2970882
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK61E3
产品关键代码
DK61E3
GTIN
4017918088033
单件重量(含包装)
187.5 g
单件重量(不含包装)
180 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122335
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
OV-24DC/ 60DC/4
-
半导体继电器
2982647
附件
VF-SI/TR5/4AT
-
保险丝套件
2900998
优势
状态指示
内置线路保护用保险丝
可安装固态继电器或I/O模块
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助