多色LED灯组件设计用于显示例如机器状态。该光学元件可以发出红光、绿光、黄光、蓝光、白光、紫光和蓝绿光。可以将信号塔连接元件处的控制信号进行不同的组合,以便选择所需的颜色。
PSD-S OE LED MC
-
视觉部件
2702090
LED恒定发光照明部件,24 V DC,7种颜色
产品详情
适配产品
优势
一个元件有7种颜色
高光强和颜色强度
可自由组合
LED最低使用寿命50,000小时
低能耗
防护等级 IP65