PSD-S OE LED GN/W - 视觉部件
PSD-S OE LED GN/W
-
视觉部件
2700479
LED恒定发光信号灯部件,24 V AC/DC,绿色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
视觉部件
应用领域
信号塔
电气特性
概述
输入电压
24 V AC/DC
电流损耗
典型值 70 mA
光源
LED
光信号类型
永久照明
尺寸
高度
65.5 mm
直径
70 mm
材料规格
无边便帽颜色
绿色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (安装后或带端板)
安装
安装类型
插拔式安装 (每个元件均已预安装密封)
商业数据
订货号
2700479
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRL112
产品关键代码
DRL112
GTIN
4046356561976
单件重量(含包装)
82.4 g
单件重量(不含包装)
58 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371220
ECLASS-15.0
27371220
ETIM
ETIM 10.0
EC000232
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助