IFS-OP-UNIT - 操作员界面
2811899

即使在没有软件的情况下,操作人员界面也可方便地直接进行参数设置以及现场操作MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)。可卡接在35 mm模块上。备件:2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER。

产品详情







适配产品


优势

本地显示实际值
简单的导向操作
操作和显示设备可直接卡接到外壳宽度为35 mm的设备上
允许在2区内安装