RS20-US-S0203-0202-014H-001
-
关闭开关
3069709
关闭开关, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 4, 功能: 0 ‑ 1, 切换区域: 2, 切换程序数目: S0203, 额定持续电流: 20 A, 电压: 690 V
产品详情
适配产品
优势
紧凑型旋转开关设计用于能源技术应用中的切换程序
采用优质材料,机械和电气使用寿命长
已获得多种认证,能在国际范围内应用
采用非导电塑料部件,可确保高度的安全性
接线点的设计可保证根据BGV A2的要求实现防触电保护
旋转开关不含镉,符合RoHS指令的要求