Q-MU PG29 BK - 螺母
Q-MU PG29 BK
-
螺母
1670772
螺母(塑料),用于锁紧 Pg29/SW 46 插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
塑料
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
导线连接时的温度
-5 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
Pg29
商业数据
订货号
1670772
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356698764
单件重量(含包装)
7.28 g
单件重量(不含包装)
7.28 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.087千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助