Q 1,5-N-BK - 螺母
Q 1,5-N-BK
-
螺母
1402197
KT20.6 QUICKON螺母,预制连接部分
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装用紧固螺母
位数
4
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
500 V (带绝缘套管PT/FS 4.8。不带绝缘套管250 V AC。)
连接数据
连接技术
连接方式 在现场侧
快速免剥线
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率
10
导线连接
导线横截面 灵活
0.75 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面 刚性
0.75 mm² ... 1 mm²
可连接导线横截面AWG
18 ... 16
材料规格
接触件材料
铜合金
材料接触表面
预镀镍和镀锡
接触件载体材料
PA 6.6
电缆/电线
每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径
VDE 0295 Cl.2-5,导线最小直径 0.2 mm
安装
组装说明
如果要重新连接导线,须剪除上次的连接部分。 QUICKON组件只能在无负载的情况下插拔。
商业数据
订货号
1402197
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF6UCX
产品关键代码
AF6UCX
GTIN
4046356590594
单件重量(含包装)
9.941 g
单件重量(不含包装)
9.691 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助