Q 0,75-NI-BK - 螺母
Q 0,75-NI-BK
-
螺母
1402202
KT16 QUICKON螺母,预制连接部分
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装用紧固螺母
连接数据
连接技术
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率
10
商业数据
订货号
1402202
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF6UCX
产品关键代码
AF6UCX
GTIN
4046356590617
单件重量(含包装)
4.343 g
单件重量(不含包装)
4.343 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助