FL VIEW 64 - 网络管理软件
FL VIEW 64
-
网络管理软件
2701472
FL VIEW,基于SNMP的软件,英文版,用于以太网网络的检测和显示。使用该版本可以监控不同子网中的64个节点(网络设备)。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
网络管理软件
供货范围
CD-ROM内含英语版本的产品及在线文档
系统属性
软件预期用途
网络展示
诊断
功能
基本功能
FL VIEW软件产品可用于检测和监控具有可用于PROFINET应用的高级功能的工业以太网TCP/IP网络。
FL VIEW可自动检测网络和设备的拓扑结构和状态并将其发送到实时动画图形中。
扩展功能
可使用FL VIEW 64版本对不同子网中的64个节点(网络设备)进行监控。
关联硬件
以太网下层部件
系统要求
操作装置
推荐键盘、鼠标
操作系统
Windows XP SP3(32位)
WIndows 7
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
处理器
> 1 GHz
硬盘存储器
最小 150 Mbyte (帮助和视频文件需要额外的650 MB)
接口
以太网端口
支持的语言
英语
光驱动
CD-ROM
商业数据
订货号
2701472
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DNN155
产品关键代码
DNN155
GTIN
4046356762069
单件重量(含包装)
222 g
单件重量(不含包装)
222 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
得益于LLDP的支持,也能用于PROFINET网络
根据SNMP标准,也能实现非专有使用
菲尼克斯电气Factoryline设备的专用支架
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助