FL SWT - 网络管理软件
FL SWT
-
网络管理软件
2831044
Factory Manager是用于自动化领域以太网网络的多语言组态和诊断软件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
网络管理软件
供货范围
具有多语言版本产品的CD-ROM,在线文档-Internet Explorer,Service Pack和Acrobat Reader(D/E) -Winsock2-Java运行环境
系统属性
软件预期用途
组态
诊断
功能
基本功能
Factroy Manager 是专为满足工业用户需求设计的软件工具,可用于自动化环境中以太网网络的启动、操作和维护。
组态
IP地址的分配(通过集成的BootP服务器),支持SNMPv1(网络管理),检测网络中的设备(自动发现),以doc、xls或txt文件格式导出网络配置,通过集成的TFTP服务器更新固件
诊断
设备的状态监控,设备上信息的详细描述(如IP地址,MAC地址,网络状态),警报和事件日志(如SNMP陷阱,BootP消息,网络扫描程序,信息可以doc、xls或txt文件形式导出)
Web-based管理
通过集成浏览器访问
关联硬件
以太网下层部件
系统要求
操作装置
推荐键盘、鼠标
操作系统
Windows 2000, Windows NT, Windows XP, TCP/IP Stack, SNMP Agent
处理器
PC Pentium > 266 MHz
硬盘存储器
最小 20 Mbyte (用于Factory Manager)
网卡
使用TCP/IP协议栈,以正确地对以太网网卡进行组态
支持的浏览器
Internet Explorer 4.01 或更高
支持的语言
德语,英语
光驱动
CD-ROM
软件要求
Internet Explorer4.x或更高
TCP/IP堆栈,SNMP服务
仅用于Windows95: Winsock2 升级
Windows9x,WindowNT,Windows2000,WindowsXP(需要Sp1)
屏幕分辨率
640 x 480
商业数据
订货号
2831044
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DNN155
产品关键代码
DNN155
GTIN
4017918599331
单件重量(含包装)
236 g
单件重量(不含包装)
236 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
集成的陷阱接收器
集成的TFTP和BootP服务器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助