VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
网络电缆
1403517
预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2 对,AWG 26,柔性(7线制),RAL 5021(海蓝),M12插头接M12插头,直连线,长 10 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 电缆长度 | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 43 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Ethernet [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 4.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.77 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm -0.2 mm |
| 电缆外径 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | Foam-Skin PE |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 284 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 МHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100MHz) |
| 电缆容量 | 额定 48 nF/km (800 Hz) |
| 额定电压,电缆 | 50 Vrms |
| 125 V (峰值,不适用于高功率应用) | |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 Vrms |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 500.00 Vrms |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm (电缆,固定式安装) |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 78 mm (电缆,活动式安装) |
| 拉伸强度 | ≤ 50 N (短期) |
| ≤ 10 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz) |
| 57 dB/m (4 МHz) | |
| 52 dB/m (10 MHz) | |
| 50 dB/m (16 MHz) | |
| 47 dB/m (20 МHz) | |
| 45 dB/m (31.25 МHz) | |
| 40 dB/m (62.5 МHz) | |
| 36 dB/m (100 MHz) | |
| 串扰衰减 (ACR) | 6.57 dB/m (1 MHz) |
| 5.64 dB/m (4 МHz) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz) | |
| 4.57 dB/m (20 МHz) | |
| 4.34 dB/m (31.25 МHz) | |
| 3.77 dB/m (62.5 МHz) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 0.028 dB/m (1 MHz) |
| 0.06 dB/m (4 МHz) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz) | |
| 0.128 dB/m (20 МHz) | |
| 0.162 dB/m (31.25 МHz) | |
| 0.23 dB/m (62.5 МHz) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz) | |
| 阻燃 | 符合VDE 0482标准第 265-2-1部分 |
| 符合IEC 332-1 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(安装) | -5 °C ... 60 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 60 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1403517 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CJI |
| 产品关键代码 | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| 单件重量(含包装) | 481.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 463.1 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |