VS-IP67-IP20-93E-LI/3,7
-
网络电缆
1403655
预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,26 AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP67,灰色接RJ45插头/IP20,直连线,长度:3.7 m
预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,26 AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP67,灰色接RJ45插头/IP20,直连线,长度:3.7 m