VS-DSIV-M12FSD/1,0-RJ45 - 网络电缆
VS-DSIV-M12FSD/1,0-RJ45
-
网络电缆
1656754
M12插座,4芯,D编码,板后安装,带AWG26绞线(7芯)以太网电缆和RJ45连接器,长度: 1 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
屏蔽
有
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
额定电压(III/3)
60 V
额定电流
1 A
传输特征(类别)
CAT5 (IEC 11801:2002)
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 100
材料规格
外壳材料
CuZn/PA
外护套,材料
PUR
导线材料
铜质绞合线
电缆/电线
电缆长度
1 m
Ethernet [93E]
屏蔽
有
电缆重量
42 kg/km
光缆类型
Ethernet
电缆类型(缩写)
93E
信号类型/分类
Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)
电缆结构
2x2xAWG26/7 PIMF
电缆外径
6.70 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
水蓝 RAL 5021
导线材料
铜质绞合线
导线结构 信号线
7x 0.15 mm
AWG,信号线
26
导线横截面
2x 2x 0.14 mm²
导线绝缘材料
发泡聚乙烯
线径,包括绝缘层
≤ 1.05 mm
单线,颜色
白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色
双绞线
2根线为一对
双绞线屏蔽类型
铝线带聚酯绝缘层
总绞线
2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上
屏蔽
屏蔽网采用镀锡铜线
电缆标称电压
最大 125 V
电缆测试电压
1000 V
电缆电阻
≤ 150 Ω/km
电缆绝缘电阻
≥ 5 GΩ*km
耦合电阻
5.00 mΩ/m (10 MHz)
波阻抗
100 Ω ±5 % (100 MHz)
工作电容
42 pF
信号速度
0.72 c
拉伸强度
30 N (安装电缆)
10 N (符合安装要求)
最小弯曲半径,移动式安装
34 mm
屏蔽衰减
60.00 dB (1000 MHz)
无卤素
符合IEC 60754-1/2标准
阻油性
符合DIN EN 60811-2-1标准
烟雾浓度
符合IEC 61034-1/2
阻燃
符合IEC 60332-2-2标准
其它防护功能
防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定
防水解符合DIN 53504标准
特殊性质
不带影响油漆涂层的物质
环境温度(运行)
-10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装)
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67/IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装)
0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装)
商业数据
订货号
1656754
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
ABNMAY
GTIN
4046356030069
单件重量(含包装)
86.4 g
单件重量(不含包装)
83.2 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助