NBC-MSDBP/1,0-93E/R4AC
-
网络电缆
1423477
网络电缆, 电缆长度: 1 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, Ethernet, 2x2xAWG26/7,SF/UTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 类型 | M12 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 2 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet |
| 连接1 | |
| 类型 | 针式插座 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | D |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 1.00 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 42 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 接线标准/规范 | 电气要求 EN 50288-2-2 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.98 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 厚度,外部护套 | 1.20 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 大约 45 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆的载流能力 | 2.00 A (符合DIN VDE 0891-1标准) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 80 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
| 56.3 dB (4 МHz) | |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UL VW1 | |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1423477 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNPAB |
| 产品关键代码 | ABNPAB |
| GTIN | 4055626345147 |
| 单件重量(含包装) | 80.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 70.235 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9f2e23bf-4385-4afe-9467-0de439c36ebb |
适配产品
优势
完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度