NBC-MSD/25,2-939/MSD SCO SI
-
网络电缆
1425179
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65,与 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65,电缆长度: 25.2 m,产品测试符合客户规定/轨道应用场合
产品详情
| 概述 | 电缆已经过100%连通性电气测试。 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFINET |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 保护等级 | IP65 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 保护等级 | IP65 |
| 电缆长度 | 25.2 m |
| PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 71 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.75 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.4 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | 1.00 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 电缆容量 | 44 nF/km (线芯-线芯) |
| 电缆阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 125 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 60 N (短期) |
| ≤ 15 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 76 dB (1 MHz) |
| 71 dB (4 МHz) | |
| 64 dB (10 MHz) | |
| 60 dB (16 MHz) | |
| 56 dB (31.25 МHz) | |
| 52 dB (62.5 МHz) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 45 dB (155 MHz) | |
| 42 dB (200 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 68 dB (4 МHz) | |
| 61 dB (10 MHz) | |
| 57 dB (16 MHz) | |
| 53 dB (31.25 МHz) | |
| 49 dB (62.5 МHz) | |
| 45 dB (100 MHz) | |
| 42 dB (155 MHz) | |
| 39 dB (200 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 25 dB (1 MHz) |
| 25 dB (4 МHz) | |
| 28 dB (10 MHz) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 МHz) | |
| 26 dB (62.5 МHz) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 1.5 dB (1 MHz) |
| 3.3 dB (4 МHz) | |
| 5.3 dB (10 MHz) | |
| 6.9 dB (16 MHz) | |
| 9.9 dB (31.25 МHz) | |
| 14.5 dB (62.5 МHz) | |
| 18.8 dB (100 MHz) | |
| 23.6 dB (155 MHz) | |
| 27.3 dB (200 MHz) | |
| 60.00 dB (1000 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 符合EN 60684-2 | |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| 符合EN 50266-2-5 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (内部电缆Ia、Ib、II/外部电缆Ia、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (防火等级1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (风险层 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分类C/F1) | |
| NF F16-101 (内部电缆A1、A2、B/外部电缆A1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (级 A) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 160 °C (短路) | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1425179 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | AF1CJN |
| 产品关键代码 | AF1CJN |
| GTIN | 4055626386553 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |