NBC-MSD/11,6-944 SCO - 网络电缆
NBC-MSD/11,6-944 SCO
-
网络电缆
1086047
网络电缆,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,与 自由出线,电缆长度: 11.6 m,客户定制
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
出线口编号
1
屏蔽
有
编码
D
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
电气特性
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
额定电流I
N
1 A
连接器
连接1
类型
插头 直头 M12
位数
4
标识材料
CuZn (触点)
Ni/Au (触点表面)
TPU GF (插芯)
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分)
锌铸,镀镍 (螺钉连接)
连接2
类型
自由出线
电缆/电线
电缆长度
11.6 m
外护套,颜色
蓝色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (M12插头式连接器)
IP67 (M12插头式连接器)
IP67/IP20
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 90 °C (M12插头式连接器)
商业数据
订货号
1086047
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1BJI
产品关键代码
AF1BJI
GTIN
4055626877020
单件重量(含包装)
1,030.304 g
单件重量(不含包装)
1,030.304 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
(CAS编号: )
SCIP
20aba1d6-e4de-4d15-9c2d-54b8d52d040c
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助