NBC-M12MSD/10,0-93E/R4AC CO
-
网络电缆
1561975
预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,26 AWG绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),M12 4芯 D编码转RJ45插头,长度:3 m,客户定制型号
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
标识材料 | CuZn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PC (插芯) | |
PA (外壳) |
电缆长度 | 10 m |
以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
尺寸图 |
|
UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.95 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
针式/孔式 |
订货号 | 1561975 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJI |
产品关键代码 | AF1CJI |
GTIN | 4046356290050 |
单件重量(含包装) | 444.8 g |
单件重量(不含包装) | 444.8 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |