NBC-M12MSA/10,0-93E D-NL
-
网络电缆
1094431
网络电缆,4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m
网络电缆,4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 4 (4) |
| 防插错编码类型 | A |
| 屏蔽 | 有 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67/IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 60 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1094431 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CJI |
| 产品关键代码 | AF1CJI |
| GTIN | 4055626918129 |
| 单件重量(含包装) | 458.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 458.9 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |