NBC-100,0-93K - 网络电缆
NBC-100,0-93K
-
网络电缆
1093423
网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,电缆长度: 100 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据电缆按米供货
位数
4
屏蔽
有
电气特性
传输速度
100 Mbps
接口
信号类型/分类
Sercos CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps
电缆/电线
电缆长度
100 m
Sercos III [93K]
尺寸图
电缆重量
68 kg/km
UL AWM
21694 (60 °C / 600 V)
位数
4
屏蔽
有
光缆类型
Sercos III [93K]
导线结构
1x4xAWG22/7,SF/TQ
信号运行时间
5.3 ns/m
导线结构 信号线
7x 0.25 mm
AWG,信号线
22
导线横截面
4x 0.34 mm²
线径,包括绝缘层
大约 1.55 mm
电缆外径
6.50 mm ±0.2 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
红色RAL 3020
导线材料
镀锡铜绞线
导线绝缘材料
PE
单线,颜色
白色,黄色,蓝色,橙色
厚度,外部护套
大约 0.90 mm
双绞线屏蔽类型
铝线带聚酯绝缘层
总绞线
星绞四线组
最大导线电阻
≤ 120 Ω/km
绝缘电阻
≥ 0.5 GΩ*km
耦合电阻
≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz时)
波阻抗
100 Ω ±15 Ω (100 MHz)
额定电压,电缆
600 V
线芯测试电压/线芯
2000 V (50 Hz,1 min)
线芯测试电压/屏蔽
2000.00 V (50 Hz,1 min)
最小弯曲半径,固定安装
3 x D
最小弯曲半径,活动安装
7 x D
最小弯曲半径,固定式安装
20 mm
最小弯曲半径,移动式安装
46 mm
阻燃
符合UL 1685(CSA FT 4)
阻油性
一定程度上可防油
其它防护功能
防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分)
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装)
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装)
环境温度(安装)
-20 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1093423
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1LEA
产品关键代码
AF1LEA
GTIN
4055626912257
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ETIM
ETIM 9.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助