SD FLASH 512MB MODULAR MUX的基本功能针对不使用编程控制器、而是灵活应用多路复用器的解决方案。为此,需要通过少量接线桥接件来实现最低配置。为此要使用标准元件(2 x ILC 131 ETH;2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX)以及必须的输入和输出端子。两个多路复用器元件(ILC 131 ETH)之间的通信可以通过以太网电缆或透明无线传输方式全自动建立。
也可以将两个多路复用器集成到一个以太网中。所需的以太网组态可以通过ILC 131 ETH的网络接口实现。只需要使用PC和标准浏览器就可以轻松完成。
注意:总是使用控制器的安全相关部件在MODULAR MUX系统外执行安全相关的禁止启动。此时请遵守相关的基本及公认的安全原则
需要下列标准元件:
2 x ILC 131 ETH(订货号2700973)
2 x SD FLASH 512MB MODULAR MUX(订货号2701872)
需要使用一条以太网电缆(接线通信)来连接两个系统。
还需要一定数量的菲尼克斯电气Inline Modular系列输入和输出模块(带有标识,见下面的说明)。
所有可对TCT/IP数据进行透明传输的无线系统都可以用来将ILC 131 ETH连接到多路复用器系统上。
可以使用下列菲尼克斯电气无线产品:
1 x FL BT EPA 2(订货号1005869)
2 x FL EPA 2(订货号1005955)
以及FL WLAN 24 XX 802-11系列的WLAN以太网元件
SD FLASH 512MB MODULAR MUX
-
多路复用器
2701872
两个SD卡、两个ILC 131 ETH以及要求数量的输入和输出模块便可以组成无需编程的多路复用器系统。可以使用少量线缆桥接件方便地进行组态。无线、以太网电缆或网络连接。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
应用程序的许可证密钥
用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
程序和组态存储器,插拔式,带用于功能块库的许可证密匙