UMK- 8 RM 5DC/MKDS - 模块可安装多个继电器
UMK- 8 RM 5DC/MKDS
-
模块可安装多个继电器
2972893
VARIOFACE模块,可安装8个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压5 V DC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
多通道继电器模块
通道数目
8
兼容组件
微型继电器或微型光耦
配有组件
否
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
260 V AC
额定过电压
4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘)
6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘)
输入数据
额定输入电压 U
N
5 V DC ±10 %
相对于U
N
的输入电压范围
0.9 ... 1.1
保护电路
备用二极管; 续流二极管
极性保护; 极性保护二极管
工作电压显示
黄色LED
状态显示/通道
黄色LED
输出数据
兼容组件
微型继电器或微型光耦
切换
触点类型
1个转换触点
最大切换电压
250 V AC
极限持续电流
5 A
最大额定功率值(电阻负载)
1250 VA (可用于250 V AC)
故障监测(断路/短路)
否
连接数据
输入
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
1
位数
12
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
24
位数
3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
有
尺寸
宽度
135 mm
高度
77 mm
深度
59 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
IEC 60664
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2972893
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6164
产品关键代码
DK6164
GTIN
4017918088835
单件重量(含包装)
256.2 g
单件重量(不含包装)
207.86 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助