UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M - 模块可安装多个继电器
UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M
-
模块可安装多个继电器
2973737
VARIOFACE模块,可安装8个插拔式微型继电器或微型固态继电器,带LED,负切换,输入电压24 V DC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
多通道继电器模块
通道数目
8
操作模式
100%工作因数
电气特性
额定绝缘电压
260 V AC
额定过电压
4 kV (基本绝缘)
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
保护电路
备用二极管; 续流二极管
极性保护; 极性保护二极管
工作电压显示
黄色LED
状态显示/通道
黄色LED
输出数据
切换
触点类型
1个PDT或1个N/O触点
最大切换电压
250 V AC/DC
极限持续电流
5 A
连接数据
输入
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
输出
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
有
尺寸
宽度
135 mm
高度
77 mm
深度
59 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2973737
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6164
产品关键代码
DK6164
GTIN
4017918167318
单件重量(含包装)
241.3 g
单件重量(不含包装)
204.78 g
原产地
DE
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助