TESTFOX M-1
-
万用表
1212209
数显万用表,用于直流和交流电压测量、直流和交流测量、直通、电阻、频率、温度和电容测量
产品详情
适配产品
优势
TESTFOX M‑1也可以用来测量直流和交流电流,电容和频率,也可以测量温度(范围-20°C至+800°C)
通过音频信号和红色的灯光信号可以精确地探测相位电压
电缆内的电缆破裂和灯故障可以从相位馈电侧直接追踪到故障点
适合于测量交流电压和阻抗,也适合于测试持续性和二极管
通过不同认证机构的IEC/EN61010标准的测试和认证
设备适用电压最大为600 V 等级 III 或 1000 V 等级 II
它们能对服务技工和操作工程师提供高级别的保护,从而最大程度地确保了工作时的安全性
数字万用表提供了强大的技术与过硬的质量
该设备功能非常多样