NLC-OP1-MKT-BASE - 固定单元
NLC-OP1-MKT-BASE
-
固定单元
2701250
基本单元的安装面板,用于远程操作员面板安装的RJ-45连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
2701250
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRACAZ
产品关键代码
DRACAZ
GTIN
4046356325448
单件重量(含包装)
92.6 g
单件重量(不含包装)
86.1 g
原产地
IN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27240692
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助