VS-SI-SCREW-GC - 安装组套
VS-SI-SCREW-GC
-
安装组套
1656961
安装组套,用于DSUB转接插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
尺寸
尺寸图
长度
16 mm
商业数据
订货号
1656961
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
AF7EZX
产品关键代码
AF7EZX
GTIN
4046356073899
单件重量(含包装)
2.165 g
单件重量(不含包装)
1.439 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
03e324ad-c665-4b34-a62d-28344a3213ec
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.03千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助