AE MP SH EP 75X110 - 安装板
AE MP SH EP 75X110
-
安装板
0899430
安装板, 宽度: 64 mm, 高度: 99 mm, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装板
尺寸
宽度
64 mm
高度
99 mm
孔径
7 mm
安装板的材料厚度
2 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢,镀锌
涂层
镀锌
商业数据
订货号
0899430
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH9Z4X
产品关键代码
BH9Z4X
GTIN
4055626281186
单件重量(含包装)
9.99 g
单件重量(不含包装)
9.99 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700