信号灯
PSD-S ME OB/MB - 安装材料
PSD-S ME OB/MB
-
安装材料
2700155
带磁性基座的插座,用于基座安装,黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
概述
只用于工业应用
推荐
适用于塑料的4 x 20 mm盘头螺钉
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S
供货范围
2只塑料螺钉
1根电缆 螺栓连接
1个螺母
1个密封件
2只塑料螺钉
1根电缆 螺栓连接
1个螺母
1个密封件
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
高度
45.5 mm
直径
70 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
材料
PA-GF
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
安装
安装类型
磁吸式安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2700155
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4046356491464
单件重量(含包装)
318.5 g
单件重量(不含包装)
290 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
fae72cf1-8973-4464-b489-08a1ace9a10b
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.324千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
不借助工具即可在金属表面安装的磁性底座
带隐蔽电缆布线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助