信号灯
PSD-S ME B-M - 安装材料
PSD-S ME B-M
-
安装材料
2700164
支撑脚,用于直径为25 mm的支撑管,铝质,黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S
供货范围
1个端子螺钉(六角头螺钉)
1个密封件
1个端子螺钉(六角头螺钉)
1个密封件
尺寸
尺寸图
高度
31 mm
直径
70 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
材料
阳极氧化铝
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66 (截至产品修订版02)
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
安装
安装类型
螺钉安装 (封闭式密封)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2700164
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4046356491532
单件重量(含包装)
109.4 g
单件重量(不含包装)
109.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.907千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSD-S ME T-M 250
-
安装材料
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
安装材料
2700158
PSD-S ME T-M 1000
-
安装材料
2700154
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助