信号灯
PSD-S 50 ME OB-BM - 安装材料
PSD-S 50 ME OB-BM
-
安装材料
1018871
水平安装接线盒,M20
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
信号塔的连接元件
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S 50
尺寸
高度
51.4 mm
直径
50 mm
材料规格
颜色
黑色
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
材料
PA-GF
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 30 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1018871
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4055626504384
单件重量(含包装)
88.9 g
单件重量(不含包装)
88 g
原产地
AT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSD-S 50 AS SCREW ME
-
螺丝刀头
1094189
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助