FLRP/ICV 80 - 安装材料
FLRP/ICV 80
-
安装材料
1808353
一对导轨,插入ICV/...G插槽,高度: 86mm,孔径: 3.4mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
产品系列
附件
位数
1
针距
0 mm
尺寸
尺寸图
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
包装规格
包装类型
纸箱包装
商业数据
订货号
1808353
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918047023
单件重量(含包装)
13.45 g
单件重量(不含包装)
12.89 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.084千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助