BF-PC 4 GY - 安装法兰
BF-PC 4 GY
-
安装法兰
1835973
法兰, 颜色: 灰色, 产品系列: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
法兰
产品系列
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
位数
1
针距
0 mm
尺寸
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
绝缘材料
PA
绝缘材料组
I
CTI符合IEC 60112
600
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1835973
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AAHZBA
产品关键代码
AAHZBA
GTIN
4017918234775
单件重量(含包装)
2.46 g
单件重量(不含包装)
2.184 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.019千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助