实用信息
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
插拔式连接器
BF-PC 4 - 安装法兰
BF-PC 4
-
安装法兰
1827570
安装法兰,卡接在插座的左右两侧,与PC 4/...-STF-7.62通过螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
法兰
产品系列
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
位数
1
针距
0 mm
尺寸
宽度
12.3 mm
高度
7.6 mm
长度
28.9 mm
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
绝缘材料
PA
绝缘材料组
I
CTI符合IEC 60112
600
阻燃等级,符合UL 94
V0
安装
法兰
紧固扭矩
0.3 Nm
安装在印刷电路板上
紧固扭矩
0.3 Nm
螺钉连接
自攻螺钉ISO 1481-ST 2,9 x 9,5 C或ISO 7049-ST 2,9 x 9,5 C
商业数据
订货号
1827570
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AAHZBA
产品关键代码
AAHZBA
GTIN
4017918105242
单件重量(含包装)
2.506 g
单件重量(不含包装)
2.305 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.017千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助