PSD-S ME BR-SM/2S - 安装支架
PSD-S ME BR-SM/2S
-
安装支架
2700161
用于两侧底部安装的弯头,电缆布线隐蔽,黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S
供货范围
4只透镜玻璃螺钉
3个密封件
4只透镜玻璃螺钉
3个密封件
尺寸
尺寸图
高度
98 mm
直径
70 mm
材料规格
颜色
黑色
材料
PA A3 x 2G5
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
安装
安装类型
基座安装 (封闭式密封)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2700161
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4046356491518
单件重量(含包装)
75.2 g
单件重量(不含包装)
75.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
2b6a4a6a-3b60-4edd-b113-0c19b86efc1a
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
双侧安装,用于最多10个信号元件
带隐蔽电缆布线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助