信号灯
PSD-S ME BR-SM - 安装支架
PSD-S ME BR-SM
-
安装支架
2700144
用于底部安装的弯头,黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S
供货范围
2只塑料螺钉
1根电缆 螺栓连接
1个螺母
2只塑料螺钉
1根电缆 螺栓连接
1个螺母
尺寸
尺寸图
宽度
76.5 mm
高度
57 mm
直径
55 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
材料
PA A3 x 2G5
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP66
环境温度(运行)
-30 °C ... 50 °C
安装
安装类型
螺钉安装 (封闭式密封)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2700144
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4046356491365
单件重量(含包装)
44 g
单件重量(不含包装)
42.7 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
1.074千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
单侧组装多达5个信号元件
不带隐蔽电缆布线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助