信号灯
PSD-S 50 ME BR-SM-M - 安装支架
PSD-S 50 ME BR-SM-M
-
安装支架
1018868
金属支架,用于外部电缆入口
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
信号塔的连接元件
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
产品系列
PSD-S 50
材料规格
颜色
黑色
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
材料
阳极氧化铝
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 30 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1018868
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL117
产品关键代码
DRL117
GTIN
4055626505008
单件重量(含包装)
57.4 g
单件重量(不含包装)
57.4 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助