PLD M-ME MB/D70 - 安装支架
PLD M-ME MB/D70
-
安装支架
2702494
安装支架, 一套2件, 适用于机床照明PLD M 260 .../D70, 旋转范围±65°
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装部件
特殊性质
一套2件
适用于机床照明PLD M 260 .../D70
旋转范围±65°
材料规格
颜色
裸金属
标识材料
钢 (不锈钢,2A(X5CrNi-18-10))
安装
安装类型
螺钉安装
安装类型
PLD机床照明
商业数据
订货号
2702494
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL22Z
产品关键代码
DRL22Z
GTIN
4055626217055
单件重量(含包装)
151.3 g
单件重量(不含包装)
151 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
ECLASS-15.0
27111126
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
1c8f1a13-631c-4d61-b330-46798af12d8e
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.566千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助